Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMIcontrol - Teknik özellikler

PMI 6 Control operatör terminalleri yazılım PLC’sinin yanısıra gelişmiş teşhis ve görselleştirme konseptine sahiptir. Güçlü 1,3 GHz işlemciler, en karmaşık uygulamalarda bile hızlı performansı garanti etmektedir. Üç farklı ekran boyutu arasından seçim yapabilirsiniz.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PMI 638 Control

PMIcontrol - Control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 612 Control

PMIcontrol control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 607 Control

PMIcontrol - Control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 612 primo

PMIprimo motion control panel with 12.1" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion control panel with 7" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Karşılaştırma Dosya indirme