İnsan makine arayüz ürünlerimiz (HMI) en kompleks proseslerde dahi destek sağlamaktadır. Yüksek performanslı PMI 6 Serisi IEC 61131-3 standardına uygun, görselleştirme özellikli bir yazılım PLC'sine sahiptir. Profesyonel teşhis ve görselleştirme olduğu gibi tamamı tek bir cihaz üzerinden tüm tesisin kontrol edilmesini sağlar.
Operatör terminalleri, kullanıcı dostu görselleştirmeye sahiptir. Ancak, tüm popüler HMI yazılımları ile de uyumludurlar. Açık arayüzler sayesinde, PMI ürünleri son derece uyumludur ve böylece sizin otomasyonunuza mükemmel bir şekilde entegre edilebilir. 7 ila 15 inç arasında değişen üç ekran boyutu projeleriniz için gereken esnekliği sağlar. Üstün işlevler ve çok çeşitli uygulamaların avantajını yaşayın!