Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMIvisu - önceden yüklenmiş görselleştirme yazılımı ile görselleştirme terminali

PMI v8 ve PMI v7e serisindeki operatör terminalleri

Pilz İnsan-Makine Arabirimleri (PMI), insan ve makine arasındaki köprüdür. Bu arabirim işlevinde özellikle etkili ve kullanımı kolay olmaları gerekir. PMIvisu operatör terminallerimde önceden yüklenmiş, lisanslı PASvisu görüntüleme yazılımı bulunur. Bu, tesis ve makinelerin profesyonel olarak görselleştirilmesini sağlar. Tüm bilgileri bir bakışta görmek çok kolay!

Kapasitif ekranların, her biri iki boyutta olmak üzere iki farklı modeli: Maliyet açısından optimize edilmiş 4,3 inç ve 7 inç v7e serisi veya güçlü v8 serisi arasından seçim yapın. Bu, 7 inç, 12,1 inç veya 15 inç olarak mevcuttur. Her iki model de olağanüstü işlevsellik ve kalite sağlar - "Almanya'da üretilmiştir".

YENİ: PMIvisu v8 - Görselleştirme yazılımı içeren HMI panelleri

Yüksek performanslı görselleştirme panelleri, PMIvisu v807, v812 ve v815 ile kullanılabilir. PMIvisu cihazları, PMI operatör terminallerinden ve PASvisu görüntüleme yazılımından oluşan, önceden yüklenmiş, lisanslı bir çözüm paketi sunar. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolör veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile birlikte kullanın ve tesisinizin ve makinenizin profesyonel, bir bakışta görselleştirmesinden yararlanın!

Kapasitif ekranlar, Windows 10 IoT işletim sistemiyle 7 inç, 12,1 inç veya 15 inç boyutlarında mevcuttur. PMI Assistant yazılımı, panelin basit bir şekilde devreye alınması ve yönetilmesi için kullanılabilir.

PMIvisu v8 arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri

PMIvisu v7e arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri

Maliyet açısından optimize edilmiş arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri artık PMIvisu v704e ve v707e ile kullanılabilir. PMIvisu cihazları, PMI operatör terminallerinden ve PASvisu görüntüleme yazılımından oluşan, önceden yüklenmiş, lisanslı bir çözüm paketi sunar. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolörü ile birlikte kullanın ve tesisinizin ve makinenizin bir bakışta görselleştirilmesinden yararlanın!

Kapasitif ekranlar, Linux işletim sistemi ile 4,3 inç ve 7 inç boyutlarında mevcuttur. PMI Manager yazılımı, panelin basit bir şekilde devreye alınması ve yönetilmesi için kullanılabilir. PMI v7 serisindeki operatör terminalleri "Almanya'da üretilmiş" kaliteli ürünlerdir.

PMIvisu v7e arıza teşhisi ve görselleştirme panelleri

PMIvisu kontrol ünitelerinin avantajları ve özellikleri

  • Önceden yüklenmiş PASvisu görselleştirme yazılımı sayesinde profesyonel görselleştirme
  • Kapasitif cam dokunmatik panel sayesinde dayanıklı ve sağlam
  • Güçlü işlemciler sayesinde hızlı görselleştirme
  • Koordineli, önceden yapılandırılmış HMI işlevleri sayesinde verimli proje yapılandırması
  • PMI Assistant/PMI Manager ile basit devreye alma ve yönetim
  • Unicode özellikli dil yönetimi sayesinde uluslararası kullanıma uygundur
  • Erişim hakları, entegre kullanıcı yönetimi üzerinden atanır
  • Dahil edilen kontrolör ile veri alışverişi için 500'e kadar değişken
  • PLC'nin ve emniyet bloklarının, arıza teşhisi listelerinin ve çok daha fazlasının durumunu grafiksel olarak gösteren kapsamlı kitaplık
  • Tasarım, geliştirme ve üretim - Almanya'da üretilmiştir
Bir bakışta PMIvisu avantajları

Ürün yelpazemiz: PMIvisu

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr