Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Burada PMI operatör terminalleri için aksesuarlar bulabilirsiniz.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Karşılaştırma Dosya indirme

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Karşılaştırma Dosya indirme

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 707 Mounting Kit

PMI 707 mounting kit

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 704 Holding frame

PMI 704 holding frame for panel mounting

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Karşılaştırma Dosya indirme

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

Karşılaştırma Dosya indirme

PMI 704 Mounting Kit

PMI 704 mounting kit

Karşılaştırma Dosya indirme