Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMIopen – Yazılımınız için açık donanım platformu

5 Serisi operatör terminalleri

PMIopen – Yazılımınız için açık donanım platformu

İnsan Makine Arayüzleri (HMI) proses görselleştirme ve insan ile makine arasında karşılıklı etkileşim için kullanılır. Operatör ile makine arasındaki bağlantı noktasıdırlar. Pilz PMI gibi HMI sistemleri profesyonel işletme ve izlemeye olanak sağlar.

PMI (Pilz İnsan Makine Arayüzü) operatör terminalleri ileri düzey arıza tespit ve görselleştirme konsepti sunmaktadır. Güçlü 1 GHz RISC işlemciler, en karmaşık uygulamalarda bile hızlı performansı garanti etmektedir.

Çok sayıdaki ekran boyutları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu size projeleriniz için ihtiyacınız olan esnekliği kazandırır.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Açık donanım fonksiyonu
  • "Alman malı" – yüksek kaliteli, dayanıklı cihazlar, kendi tesislerimizde geliştirilmekte ve üretilmektedir
  • Basit, anlaşılması kolay yönetim ve maksimum kullanım uygunluğu
  • Yetkin tavsiye ve müşteri hizmetleri
  • Çok çeşitli ekran ölçüleri, arayüzler ve özellik opsiyonları sayesinde yüksek düzeyde esneklik
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

PMI – Operatör terminallerinin özellikleri

Operatör terminalleri

Operatör terminalleri

  • Kompakt projeler için görselleştirme - 3,5” ekranlı PIM 509 ve 5,7” ekranlı PMI 515
  • Küçük bir alanda yüksek düzeyde görselleştirme - 6,5” ekranlı PMI 516
  • Yüksek çözünürlük için geniş ekran - 7" ekranlı PMI 518
  • Okunması kolay görselleştirme - 10,4" ekranlı PMI 526
  • Büyük tesisler için çözüm - 12,1" ekranlı PMI 531
  • Daha karmaşık tesisler için çözüm - 15,0" ekranlı PMI 538

Görselleştirme

  • PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, SafetyEYE, Pilz Motion Control (PMC) and PNOZmulti görselleştirmesi için esnek olarak uygulanan eksiksiz çözüm.
  • Sık kullanılan tüm görselleştirme yazılımları ile birlikte - basit konfigürasyon, devreye alma ve uygulama.
  • Windows® CE uyumlu tüm uygulamalar ile ve özellikle Win CE 6 (ARM) için çok sayıda uygulama.

Arıza tespit

PMI, PVIS ile PSS 4000 otomasyon sisteminde ilgi çekici arıza tespit işlevleri sunmaktadır. Ayrıca SafetyBUS p güvenli veriyolu sistemi, SafetyNET p ve PNOZmulti konfigürasyonu yapılabilir kontrol sistemi için arıza tespit işlevlerini bir araya getirmektedir.

PMI ile zamandan ve paradan tasarruf edin

PMI ile makine arızalarının tespiti sırasında çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ekran hata mesajlarını düz metin olarak verir. Önce hatanın nedeni görünür. Operatör tek bir tuşa dokunarak arızanın nasıl düzeltileceği hakkında özel açıklamalar alabilir. Avantajlarınız:

  • Çok çeşitli ölçüler ve özellik opsiyonları sayesinde esneklik
  • PSS 4000 otomasyon sistemi, SafetyNET p, PMC ve PNOZmulti görselleştirmesi için esnek, komple çözüm
PMI ile zamandan ve paradan tasarruf edin

Ürün gamımız: PMIopen

PMIopen

PMIopen kendi oluşturduğunuz görselleştirme yazılımını veya şirketinizin sahip olduğu bir yazılım paketini çalıştırmanızı sağlar.
PMI 5 Asistan

PMI 5 Asistan

Burada, yazılım paketlerinin kurulumunu basit bir işleme dönüştüren PMI 5 Asistana erişim sağlayabilirsiniz.

PMI 5 Asistan yazılımını indirin

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun