Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Muting lambaları PITsign - Teknik özellikler

İzlenen ve izlenmeyen muting lambaları arasında seçim yapabilirsiniz veya ampul veya LED'e bağlı olarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Alternatifler Karşılaştırma Dosya indirme

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

Alternatifler Karşılaştırma Dosya indirme

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

Alternatifler Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun