Kompakt kontrol ve sinyal cihazları, tesisiniz çalışırken çok yönlü kullanılabilir, ayrıca dijital giriş ve çıkışları değiştirmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Örneğin, çalışma modunu seçmeniz ve görüntülemeniz mümkündür.
Çalıştırma elemanları, dönmeye karşı korumalı, EN 60947-5-1’e uygun 22,5 mm çapında montaj kesitleri için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tesis ve makine tasarımınıza sorunsuz şekilde uyarlar ve konsollara, kontrol panolarına veya kumanda panolarına kurulum veya yenileme için idealdirler.