Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PITgatebox basmalı düğme ünitesi

Emniyet kapı sisteminizin basit bir şekilde çalışmasını sağlar

PITgatebox basmalı düğme ünitesi

PITgatebox basmalı düğme ünitesi ile emniyet kapısı anahtarlarını ve sistemlerini kolayca ve esnek bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kullanıcı kimlik doğrulaması olan PITreader’ın entegrasyonu sayesinde ilave bir emniyet faktörü daha sunulmaktadır. Bu, kapılar çalıştırılmadan önce RFID anahtarı ile kullanıcı izinlerinin kontrol edilmesini sağlar. Bu şekilde, ilgili personelin niteliklerine ve görevlerine bağlı olarak, doğru insan grubunun tesise girmesi sağlanabilmektedir.

Makineyi etkinleştirme, durdurma veya sıfırlama gibi komutlar başarılı kimlik doğrulamasına dayalı olarak kontrol edilebilir. Sonuç olarak, makineniz için yanlış kullanıma ve hatta manipülasyona karşı optimum koruma sağlanır. Sağlam kontrol ünitesi, ince tasarımı sayesinde standart profil sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.

 

PITreader’lı PITgatebox, üst ve alt kısımda kablo çıkışı ile önceden yapılandırılmış iki tipte sunulmaktadır, böylece özel uygulamanız için maksimum esneklik sunulmaktadır.
PITgatebox; özellikle PSENmlock ve PSENslock emniyet kapısı sistemleri ile birleştirildiğinde ihtiyaçlarınıza uygun modüler, tek noktadan emniyet kapısı çözümü sunar.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

YENİ: PITreader’lı PITgatebox basmalı düğme ünitesi - giriş izin sistemli kontrol ünitesi

Özel RFID anahtarlarını kullanarak, personel entegre PITreader’lı PITgatebox aracılığıyla kendi kimliklerini doğrulayabilir. Bu, yalnızca yetkili personelin tesise girmesini ve makinenin etkinleştirilmesi, durdurulması veya sıfırlanmasına yönelik komutları vermesini garanti eder. Modüler emniyet kapısı sistemi ile birlikte kapsamlı emniyet kapısı koruması için emniyet ve güvenlik özelliklerini giriş izniyle birleştirebilirsiniz.

PITreader’lı PITgatebox basmalı düğme ünitesi

PITgatebox basmalı düğme ünitesi: daha fazla esneklik için yeni türler

PITgatebox basmalı düğme ünitesi

PITgatebox basmalı düğme ünitesinin çok sayıda yeni türü mevcuttur ve bu seçenekler, size özgü emniyet kapısı çözümü için daha da esnek bir yaklaşıma olanak sağlar. Basmalı düğmelerin, anahtarların ve E-STOP (Acil Durdurma) basmalı düğmelerinin çeşitli kombinasyonlarını keşfedin.

Yeni türleri burada bulabilirsiniz 

Bir bakışta PITgatebox basmalı düğme ünitesinin avantajları

  • Basit çalışma fonksiyonu üstün kalite ve tasarımla buluşuyor
  • PITgatebox’ın etkinleştirilmesine yönelik RFID anahtarlı PITreader
  • Yüksek kaliteli döküm çinko IP65 muhafaza, darbe, titreşim ve çarpmalara karşı son derece sağlamdır
  • Standart alüminyum profil sistemlerde yerden tasarruf sağlayan kurulum için ince gövde
  • Entegre, döndürülebilir montaj braketi sayesinde esnek kurulum
  • M12 12 pimli bağlantı sayesinde hızlı, basit, kablosuz kurulum

Basmalı düğme ünitesinin kullanımı ve uygulamaları

  • Tesis ve makineleri kontrol etmek için kullanılan basmalı düğme ünitesi (ör. presler)
  • PSENmlock veya PSENslock gibi emniyet kapısı sistemlerine yönelik çok yönlü kullanım (ör. sürgülü kapılar ve kanatlı kapılar)
  • Tesise yönelik etkinleştirme, durdurma veya sıfırlama gibi makine mühendisliği komutlarıyla uyumluluk

Ürün yelpazemiz:

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr