Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PIT es10u

400540
PIT es10u
PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Ürün standardı: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Bırakma tipi: Dönel
Aktüatör Kulanım: Düğme
Baskı sembolü: Hiç
Koruma tip, muhafaza: IP65
Montaj tipi: Ön panel kurulumu
Montaj oyuğunun çapı: 22.3 mm
Lamba: LED
Koruyucu plaka: Hayır
Genislik boyutu: 65.0 mm
Yükseklik boyutu: 61.0 mm
Net agirlik: 57 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun