Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PIT es Set10u-5ns AIDA basic

400464
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Bırakma tipi: Dönel
Aktüatör Kulanım: Düğme
Renk butonu: Kırmızı
Terminal tipi: M12
N/C sayısı: 2
Koruma tip, muhafaza: IP65
Montaj tipi: Duvar montajı
Lamba: LED
Floresan renk: Kırmızı
Genislik boyutu: 72.0 mm
Yükseklik boyutu: 103.2 mm
Derinlik boyutu: 91.8 mm
Net agirlik: 207 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun