Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PIT es Set10u-5c PCB

400460
PIT es Set10u-5c PCB
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Bırakma tipi: Dönel
Aktüatör Kulanım: Düğme
Renk butonu: Kırmızı
Terminal tipi: Yaylı terminal
N/C sayısı: 2
Besleme gerilimi (V): 24,0
Montaj tipi: Ön panel kurulumu
Montaj oyuğunun çapı: 22.0 mm
Lamba: LED
Floresan renk: Kırmızı
Genislik boyutu: 65.0 mm
Yükseklik boyutu: 86.4 mm
Derinlik boyutu: 65.0 mm
Net agirlik: 92 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun