Düşünceleriniz Pilz Eshop’u geliştirebilmemiz ve size faydalarını optimize edebilmemiz için bizlere yardımcı olacaktır. Bizi desteklemek amacıyla zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
1 yıldız - memnun değil, 5 yıldız - Çok memnun
Sizinle iletişime geçebilmemiz için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duymaktayız.
Siz. bölgesindesiniz Pilz International Lütfen bir dil seçin veya bir ülkeye geçin
Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun
Ürün Karşılaştırma Listesi
PITestop active acil durdurma butonu - Teknik özellikler
PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.
PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector compatible with PDP67 8DI ION; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c;
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Telefon: +90 216 5775552 E-posta: teknik@pilz.com.tr