text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
10 Ürün bulundu
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, braket, 5 kontak bloğu içeren için.

istek üzerine
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, yüzeye monte gövdesi IP65, koruma sınıfı II, kablo girişi 2 xM16.

istek üzerine
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, braket, 3 kontak bloğu içeren için.

istek üzerine
PIT es backplate language
400335
PITestop, E-STOP etiketli pul, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde, PIT es2 ve PIT es5 hariç tüm butonlara uygun.

istek üzerine
PIT es holder3c
400331
PITestop, braket, 3 kontak bloğu içeren için, yaylı terminallerle.

istek üzerine
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, dış çapı 75 mm olan pul, E-STOP ile, PIT es2/PIT es5 hariç tüm butonlara uygun sembol - PIT es ve ince montaj ...

istek üzerine
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, montaj braketi, PIT es kutu için, esnek.

istek üzerine
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, yüzeye monte gövdesi sarı-siyah, IP65, 22,3 mm montaj çapı olan buton için, montaj plakası dahil, esnek buton ...

istek üzerine
PIT es box flex grey
400204
PITestop, yüzeye monte gövdesi açık gri, IP65, 22,3 mm montaj çapı olan buton için, montaj plakası dahil, kablo girişler ...

istek üzerine
PIT es wrench
400222
PITestop, montaj anahtarı, PIT es buton için.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin