Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PITestop acil durdurma butonu - Temas blokları - Teknik özellikler

Çeşitli acil durdurma temas blokları PITestop ile mevcuttur, örneğin vidalı/yay yüklü terminaller.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PIT esb2.1 contact block 1 n/c

PITestop contact block 1 N/C terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c

PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb2.2 contact block 2 n/c

PITestop contact block 2 N/C terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o

PITestop contact block 2 N/C, 1 N/O. Terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c

PITestop contact block 1 N/C with monitoring, terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o

PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O. Terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/

PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 N/O. Terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc3 contact block 1 n/o

PITestop contact block 1 N/O Terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

PITestop contact block 1 N/C with monitoring Terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc2 contact block 1 n/c

PITestop contact block 1 N/C Terminal of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb 6.10 contact block 2n/c

PITestop contact block 2 N/C. Terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 S Flat connector.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc2c

PITestop contact block 1 N/C with spring-loaded terminal.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc3c

PITestop contact block 1 N/O with spring-loaded terminals.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc4

PITestop contact block 4 N/C Terminals of screw type.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc1c

PITestop contact block 1 N/C with monitoring with spring terminals.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc8c 1n/c 1n/o

PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O, 1 bracket with spring terminals.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esc6c 2n/c 1n/o

PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O, 1 bracket with spring-loaded terminals.

Karşılaştırma Dosya indirme