Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Acil durdurma butonu PITestop

Acil durdurma kullanarak tehlikeli durumlarda emniyet

Acil durdurma kullanarak tehlikeli durumlarda emniyet

Makine Direktifi uyarınca, acil durumlarda tehlikenin önlenmesi veya azaltılması için tesislerin ve makinelerin acil durdurma ekipmanları ile donatılması gerekmektedir. Tehlikeli durumlarda tesisinizi kapatmak için PITestop acil durdurma butonunu kullanın. PITestop dünya genelinde kullanılmakta olup uluslararası tüm standartları ve yönetmelikleri karşılamaktadır - örn. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ve EN ISO 13850.

Çeşitli versiyonlar herhangi bir tesis durumu için uygun bir acil durdurma butonu ile sağlanmaktadır: Aydınlatmalı butonlardan ve anahtar veya koruyucu bilezik bulunan versiyonlardan IP 67 koruma tipine kadar. Çeşitli acil durdurma butonları panel veya yüzeye monte versiyonlarda mevcuttur.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Yeni: PITestop active - Akıllı fabrikalar için özelleştirilmiş Acil Durdurma Butonu (E-STOP)

PITestop active ile Pilz, elektriksel olarak aktifleştirilebilen yeni bir acil durdurma butonu yelpazesi sunuyor.

ISO 13850 ve IEC 60204 standartları revize edilmiştir: bir E-STOP düğmesi şimdi aydınlatma yoluyla aktif ve pasif olarak değiştirilebilir. Bu, elektrikle çalıştırılan E-STOP düğmesi PITestop active tarafından uygulanan prensiptir. Aktif olup olmadıklarını ışıkla gösterirler.

PITestop active, tesis modüllerinin eklenebileceği modüler tesisleriniz ve makineleriniz için uygun çözümdür. Bu, makinelerin daha büyük bir esneklikle tasarlanabileceği anlamına gelir. Buna ek olarak, örn. birbirine bağlı makinelerdeki artık aktif olmayan makine parçalarını tamamen kapatmak daha kolaydır ve böylece enerji tüketimi azaltılır.

 

 

Şimdi PITestop active 'i satın alın

PITestop active bir ışıklı acil durdurma butonudur

PITestop active elektriksel olarak aktifleştirilen bir acil durdurma butonudur (E-STOP)

  • Aktifleştirilebilir veya pasifleştirilebilir
  • Operasyon sinyali için integral çözüm
  • Makine parçalarını pasife çevirerek masraf ve zamandan tasarruf
  • Aktif makine parçaları ve kontrol üniteleri işaretli olduğundan son kullanıcı için basitleştirilmiş kullanım
  • Pasif acil durdurma butonlarını kapatmaya artık gerek yok
  • Makinelerle bağlantılı işletim modu daha hızlı değiştirilebileceğinden artan esneklik

Her durumda emniyet - tek bakışta faydalar

  • Acil durdurma için standartlarla uyumlu mantar tipi buton
  • Çeşitli acil durdurma butonları her durumda en yüksek düzey emniyet sağlar
  • aydınlatmalı, anahtarlı, hijyenik ortamlar için (IP 69K)
  • Panele ve yüzeye monte versiyonları sayesinde kolay, esnek kurulum
  • E-STOP sembolü sayesinde işletim dilinde ilave bir etiketleme gerektirmez
  • Hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde entegre izleme fonksiyonu (basma teknolojisi)
Acil durdurma butonu: Bir bakışta avantajlarınız

Acil durdurma butonunun özellikleri

Acil durdurma butonunun özellikleri
  • Sağa/sola döndürdükten sonra mandallama
  • Renkli halka çalıştırma göstergesi sayesinde anahtar konumu açık şekilde görülebilir
  • Pilz logosu ve E-STOP sembolü ile mevcut/mevcut değil


PITestop active

  • Aktif olduğunda ışıklandırılır
  • M12 bağlantılı yüzey montaj kasası isteğe bağlı olarak mevcut

Eksiksiz bir çözüm için PITestop

PITestop acil durdurma butonları Pilz tarafından sağlanan tüm güvenli kontrol sistemleri ile kullanılabilir. Acil durdurma anahtarının seri olarak bağlanması kablolama çabasını önemli ölçüde azaltacaktır! Seri devreler 50 acil durdurma butonuna kadar maksimum bir boyutta yayılabilir.

Eksiksiz bir çözüm için PITestop

Sanayi sektöründeki herhangi bir uygulama için acil durdurma butonu

Ürün gamımız: Acil durdurma butonu PITestop

Acil durdurma butonu PITestop Setleri

Panel veya yüzeye montaj için çeşitli tiplerdeki önceden hazırlanmış setler seçiminizi kolaylaştırır.

PITestop/stop temas blokları

Ayrı acil durdurma butonunu güçlendirmek veya tamamlamak için ayrı temas blokları kullanın.

PITestop/stop butonu

Geniş ve modüler ürün yelpazemiz arasından doğru acil durdurma butonunu seçin: örn, aydınlatmalı butonlar, anahtarlı veya koruyucu bilezikli versiyonlar, IP67 koruma.

PITestop/stop

Burada PITestop/stop için uygun aksesuarları bulabilirsiniz.

Acil durdurma butonu PITestop active

Burada modüler tesisleriniz ve makineleriniz etkinleştirilebilen eşleşen acil durdurma PITestop active'yi bulacaksınız.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr