Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

RevPi COM iletişim modülleri

İletişim modülleri yardımıyla Revolution Pi’yi farklı endüstriyel ağlara bağlayabilirsiniz.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

KUNBUS-GW Profibus

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW SERCOS III

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW Modbus TCP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW Powerlink

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW Modbus RTU

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW DeviceNet

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW Ethernet/IP

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW CANopen

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW Profinet-IRT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

KUNBUS-GW EtherCAT

The communication modules can be connected to the base module RevPi Core. Thus, up to two communication modules can be used per system.

Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr