Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Revolution Pi

Pilz ve Revolution Pi ile birlikte, otomasyonun bağlı geleceği adına

Pilz ve Revolution Pi ile birlikte, otomasyonun bağlı geleceği adına

Kunbus Revolution Pi, ürün yelpazemizi endüstriyel ağlar alanında tamamlamaktadır. IIoT geçit yolu olarak kullanılan Revolution Pi, PSS 4000 otomasyon sistemindeki ve PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrolörlerdeki verileri bulutunuza bağlıyor! Böylece verilerinize dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz! Tesisler arasındaki verilerinizi süreçlerinizi optimize etmek için kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz!

Raspberry Pi bazlı Revolution Pi’nin özel alanda kurulur. Revolution Pi için özel olarak geliştirilen baskılı devre kartı, arayüz ve bağlantılarıyla endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu yüzden endüstriyel otomasyonlarda kullanıma her zaman hazırdır. RevPi Core baz modülü, uygun dijital ve analog I/O modülleri ve iletişim modülleri kullanılarak gereksinimler doğrultusunda kablosuz olarak genişletilebilir.

Revolution Pi şu şekilde kullanılır!

Revolution Pi, hem PSS 4000’in sistem mimarisine hem de PNOZmulti ve PNOZmulti 2 sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Böylelikle otomasyon ağlarını bir buluta bağlar. Süreç boyunca hem yeni hem de eski tesislerden veri akışı sağlanır.

Gerekli güvenlik standardına bağlı olarak Revolution Pi, 3 katmanlı bir anahtar veya bir DMZ endüstriyel güvenlik duvarı aracılığıyla mevcut ağda bir buluta bağlanabilir.

Revolution Pi şu şekilde kullanılır!

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

Bir bakışta Revolution Pi’nin tüm avantajları!
  • Çok sayıda endüstriyel uygulama alanı için en ideal çözüm
  • Tesisin ve makinenin çok yakınındaki veriler toplanabilir, değerlendirebilir ve işlenebilir
  • EN 61131-2’ye uygun olarak müdahalelere karşı korunur ve -40 ile +50 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir
  • Sağlam muhafazası ve 24 V bağlantısı endüstriyel uygulamalara olanak tanır
  • Çok sayıdaki haberleşme modülü sayesinde tüm ortak sistem mimarilerine entegre edilebilir

Teknik özellikler

  • İşletim sistemi: RT yamasıyla uyarlanmış Raspbian
  • İletişim bağlantıları: 2 x USB 2.0 A (her biri 500 mA ile yüklenebilir), 1 x mikro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • İşlemci: BCM2837
  • Çevrim frekansı 1.2 GHz
  • İşlemci çekirdek sayısı: 4.
  • RAM: 1 GByte
  • eMMC flaş bellek: 4 GByte
Revolution Pi teknik özellikleri

Ürün yelpazemiz: Revolution Pi

RevPi Connect ve Connect+ temel modülleri

32 veya 64 GB bellekli RevPi Connect ve Connect+ temel modülleri, IIoT projelerini uygularken en üst düzeyde tasarım özgürlüğü sağlar. Bu modüller Raspberry Pi Compute Modülleri 3 ve 3+ ile donatılmıştır.

RevPi Core baz modülü

RevPi Core, Revolution Pi sisteminin baz modülüdür. Raspberry Pi Compute Module ile donatılmıştır

RevPi Con iletişim modülleri

Revolution Pi Connect ve Connect+’yı çeşitli endüstriyel ağlara bağlamak için CAN-BUS, M-BUS ve M-BUS VHP iletişim modüllerini kullanabilirsiniz.

RevPi COM iletişim modülleri

İletişim modülleri yardımıyla Revolution Pi’yi farklı endüstriyel ağlara bağlayabilirsiniz.

RevPi IO I/O modülleri

RevPi Core baz modülü, I/O modülleriyle çok sayıda dijital ve analog giriş ve çıkış barındıracak şekilde genişletilmiştir.

Aksesuarlar

Revolution Pi’ye ideal olarak uyarlanmış, hızlı ve basit çevirme için aksesuarları burada bulabilirsiniz.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr