Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Sistem ekipmanları SafetyNET p

Tüm ağ mimarilerinde esnek kullanım

SafetyNET p sistem bileşenleri ağ topolojiniz için çok sayıda yapılandırma olanağı sağlar. Anahtarlar, kablolar ve soketler gibi Ethernet altyapısı bileşenleri mevcuttur.

Ethernet ağlarında, SafetyNET p sistem bileşenleri ağ altyapısını oluşturur. Sonuç: farklı ağ topolojileri ve ağın genişletilebilme özelliğinin ve performansının arttırılması.

Bir bakışta SafetyNET p sistem bileşenlerinin faydaları

Bir bakışta PSSnet anahtarların faydaları

  • SafetyNET p gibi Ethernet temelli iletişim sistemleri için çeşitli mimari seçenekler
  • Ağın kullanılabilir durumda olma süresinin ve genişletilebilme özelliğinin arttırılması
  • Ağ segmentasyonu aracılığıyla iletişim performansını iyileştirir
  • Ethernet arayüzüne sahip Pilz sistemleri için uygulama yelpazesinin esnekliğini genişletir

SafetyNET p soketlerinin yararları

Yalıtım geçmeli kontak teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay kurulum (ek takım gerektirmeden hızlı bağlantı)

  • RJ45 soket yüzü sayesinde "ofis dünyası" ile uyumludur
  • Kabloları takarken gerçekleşen hatalar renkli işaretler sayesinde önlenir

Bir bakışta anahtar ailelerinin özellikleri

Anahtarlar PSSnet SLL (Düşük Katman Anahtarı)

  • Daha küçük ağlar için uygundur
  • SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP gibi endüstriyel Ethernet sistemleri için kullanılabilir 
  • Tak ve çalıştır (yapılandırma gerektirmez)
  • Tanılama LED'leri

Anahtarlar PSSnet SHL (Yüksek Katman Anahtarı)

  • Kapsamlı yönetim işlevleri daha büyük ağlarda kullanılmasını sağlar
  • SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP gibi endüstriyel Ethernet sistemleri için kullanılabilir 
  • Web tabanlı yönetim yapılandırması ve bir web tarayıcı aracılığıyla tanılama
  • MRP halka yedeklemesi mümkündür

Soketler ve kablolar – İyi bir kombinasyon

SafetyNET p soketleri

  • Endüstriyel uygulamalara takmak için standart IP20 soket
  • IDC terminaller kullanarak hızlı montaj teknolojisi

SafetyNET p kabloları

  • Endüstriyel Ethernet için standart kablo
  • Elektrik özellikleri: Cat 5e, hızlı Ethernet (100Mbit/s), 4 damarlı

Kurulum için sıyırma takımı

  • SafetyNET p kablolarından yalıtımı sıyırmak için takım
  • Sıyırma yöntemi zaman tasarrufu sağlar, daha az montaj hatası sağlanır

SafetyNET p ağındaki uygulamalar

Ağ topolojisinin tesis yerleşimine uyarlanması:

  • Yıldız topolojisi
  • Ağaç topolojisi
  • Dalların (kök hatlarının) uygulanması


Ağın kullanılabilir durumda olma süresini arttırır:

  • Fiber optik iletişim sayesinde EMC stabilitesi arttırılabilir
  • İletişim yolunda bir kesinti olduğunda veya arızalı bir bileşen durumunda halka yedeklemesi 

Ağın genişletilebilme özelliğini arttırır:

  • Fiber optik iletişim sayesinde uzun mesafeler sorunsuz şekilde köprülenebilir
  • 30 km'ye kadar mesafeler mümkündür

VLAN (Sanal LAN) aracılığıyla mantık segmentasyonu:

  • PSSnet SHL ile yönetilen anahtarlar VLAN'ı destekler
  • VLAN cihazların fiziksel konumlarından bağımsız olarak ağın mantıksal olarak segmentasyonunu sağlar
  • Aboneler, bir anahtar yapılandırması aracılığıyla bir VLAN'a atanabilir
  • Mevcut bant genişliğinin kullanımı arttırılabilir
  • Anahtarlar, bir VLAN'dan gelen verilere başka bir VLAN'dan gelen verilere oranla öncelik tanıyabilir

Ürün gamımız: Sistem bileşenleri SafetyNET p

SafetyNET p – Anahtarlar

PSSnet anahtarları ağ topolojisini tesis yerleşiminize uyarlamak için kullanılabilir. Bu bileşenler, yıldız, ağaç ve halka yapısı gibi topolojileri mümkün kılar. Fiber optik gibi çeşitli ortamların kullanılması sayesinde, ağ limitleri sorunsuz olarak genişletilebilir.

SafetyNET p soketleri

Standart IP20 SafetyNET p soketleri kuruluma hazırdır. Bu RJ45 soketleri endüstriyel kullanıma uygundur ve hızlı bir şekilde monte edilebilirler.

SafetyNET p kabloları

Önceden monte edilmiş SafetyNET p kabloları (Endüstriyel Ethernet için) montaj çalışmasına gerek olmadan hızlı ve basit kablolama sağlar. SafetyNET p kablosunda, emniyetle ilgili veriler ve standart veriler fiziksel olarak karışmış, ama mantıksal olarak ayrılmış durumdadır, bu yüzden geri bildirim içermez.