Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSS67 PLC: IP67 koruma tipine sahip ilk emniyetli kontrol sistemi

Kontrol kabini olmadan emniyetli otomasyon

PSS67 PLC, kontrol kabini olmadan kontrol ettiğiniz uygulamalar için güçlü ve kompakt, aynı zamanda IP67 koruma tipine sahip PLC kontrol sistemidir. Elektronik modülü tamamen kapsüllüdür. Bu nedenden dolayı toz geçirmez ve geçici batmaya karşı korumalıdır. PSS67 PLC kontrol sistemini, PAS4000 mühendislik yazılımını kullanarak PSS 4000 otomasyon sisteminin PLC kontrolörleri PSSuniversal olarak programlayabilirsiniz. PASvisu görselleştirme yazılımı ile her şey gözlerinizin önünde. PSS 4000 otomasyon sistemi içerisinde PSS67 kontrolörü, kontrol kabinine ihtiyaç duymadığınız zamanlarda PLC kontrol sistemi PSSuniversal PLC yerine kullanılabilir.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • Doğrudan makine üzerinde kolay kurulum
  • Azalan yer gereksinimi ve azalan kablolama işi ile maliyetten tasarruf
  • IP67 koruma tipi ile tamamen kapsüle edilmiş elektroniklerle oldukça sağlam
  • EN/IEC 61131-3 uyarınca PAS 4000 ile kolay programlama
  • Cihazın tüm yapılandırması, emniyetli bir şekilde entegre edilmiş mikroSD kard üzerine kayıt edilebilir
  • PSS 4000 otomasyon sisteminin önceki bileşenlerinin tamamı ile uyumludur
PLC kontrolörü PSS67 PLC

Teknik özellikler:

PLC kontrolörü PSS67 PLC
  • SafetyNET p bağlantı
  • 16 güvenli dijital giriş
  • Koruma tipi: IP67
  • PAS4000 yazılımı ve IEC 61131-3 uyarınca programlama dilleri kullanılarak yapılandırılabilir ve programlanabilir.
  • PSS 4000 otomasyon sistemine tamamen entegre edilebilir
  • PL e seviyesine kadar uygulamalar için kullanılabilir

Çok iyi denenmiş Pilz teknolojisinde birinci derecede emniyetli IP 67 kompakt kontrolör

PSS4000 otomasyon sistemine PLC kontrolörü PSS67 PLC koleylıkla entegre edilebilir. Hem emniyet hem de otomasyon fonksiyonları için kullanın. Otomasyon sisteminin bir parçası olarak, PSS67 IO1 16FDI aynı taşınabilir depolama konseptini takip etmektedir: Bütün cihaz yapılandırmasını güvenli bir şekilde entegre edilmiş bir microSD karta kaydedebilirsiniz. Bu, yalnızca SD kartını değiştirmeniz gerektiği için cihazların değiştirilmesini kolaylaştırır. Yeniden yapılandırmaya ihtiyaç yoktur.

Ürün gamımız: IP67 koruma tipine sahip PSS67 kontrolörleri

IP67 koruma tipine sahip PSS67 kontrolörleri

Kumanda kabininin dışında IP67 koruma tipine sahip kompakt kontrolörler kullanılır. Bunlar PSS 4000 otomasyon sistemine entegrasyon için idealdir.