Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSS 4000 otomasyon sistemi için PSS67 I/O modülleri

PSS67 I/O modülleri

IP67 koruma sınıflı kompakt modüller artık mevcuttur; SafetyNET p ile PSS67 IO1 16FDI. Tamamen kapsüllü modül elektroniği sayesinde, IP67 modülleri özellikle toz ve suya karşı dayanıklıdır ve -30°C ila + 60°C sıcaklıklarda bile tam işlevselliği garanti eder. Kabin tabanlı sistemler ile karşılaştırıldığında kablolama işinin önemli şekilde azaltılması için doğrudan makinede kurulabilirler ve minimum alana ihtiyaç duyarlar. Çetin sanayi ortamlarında kumanda kabininin dışına kurulumu için optimum çözüm.

Bir bakışta avantajlarınız

  • PSS 4000 otomasyon sisteminin tüm önceki bileşenleri ile uyumludur ve PAS4000 mühendislik yazılımı ile yapılandırılabilir
  • Toza ve su sıçramasına dayanıklı
  • Doğrudan makineye kabinsiz montaj sayesinde düşük alan gereksinimi
  • Daha az kablolama işi, maliyetlerin azalması anlamına gelir
  • Modüler tesislerde kullanılan yeni olanaklar sayesinde daha fazla esneklik
PSS67 I/O modüllerin pratik denemesi

Teknik özellikler

Kompakt PSS67 modülüne yakından bakış
  • SafetyNET p bağlantı
  • Micro SD kart
  • 16 güvenli dijital giriş
  • Koruma tipi: IP67
  • PAS4000 yazılımı ile yapılandırılabilir
  • PSS 4000 otomasyon sistemine tamamen entegre edilebilir
  • PL e seviyesine kadar uygulamalar için kullanılabilir
  • Boyutları: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Otomasyon sisteminin mimarisine entegre edilmesi kolay!

Yeni PSS67 modülleri PSS 4000 otomasyon sistemine tamamen entegre edilebilir ve emniyet işlevleri için kullanılabilir. Otomasyon sisteminin bir parçası olarak, PSS67 IO1 16FDI aynı taşınabilir depolama konseptini takip etmektedir: Bütün cihaz yapılandırmasını güvenli bir şekilde entegre edilmiş bir microSD karta kaydedebilirsiniz. Bu, yalnızca SD kartını değiştirmeniz gerektiği için cihazların değiştirilmesini kolaylaştırır. Yeniden yapılandırmaya ihtiyaç yoktur.

PSS67 modülleri PSS 4000 otomasyon sistemine entegre edilebilir

Kumanda kabininin dışarıya kurulumu için IP67 koruma tipine sahip kompakt modül