PDP20 arabirim modülleri PDP20 F 4 mag ile Pilz, IP20 koruma tipli, merkezden dağıtılmış saha uygulamaları için çözümler sunar. Ara birim modülleri, bağlanacak olan sensörlere yakın küçük kurulum kutularına entegre edilmiştir. Sensörler için kısa sinyal yolları ve kontrol kabinine emniyetli bağlantı bu sayede garanti edilebilir.
PDP20 – Ara yüz modülleri
PL e'ye kadar seri bağlantılar için arabirim modülleri

Kolay seri bağlantı - PDP20 arabirim modülünün faydaları
- PL e'ye kadar seri bağlantılar için standart uyumlu çözüm
- Kontak tabanlı sensörlerin seri bağlantısı
- Bütün iki kanallı değerlendirme cihazlarına bağlantı imkanı
- Ardışık modüller ile yüksek seviyede merkezden dağıtma
- Her tekil sensörün anahtarlama duruma ilişkin tanı bilgisi
- Top-hat rail montaj araçları ile kolay kurulum
- Bütün seri bağlantılar için küçük ve maliyet etkin çözüm

Kısa sinyal yolları vasıtasıyla daha emniyetli - PDP20 özellikleri

- EN ISO 13849-1 PL e
- SIL CL 3 / EN/IEC 62061
- 4 sensör bağlantısı için 8 dijital giriş
- İletişim ve güç için tek bir kablo, M12 fişli konektör ile tak ve çalıştır
- Noktadan noktaya bağlantı sayesinde kolay sistem kontrolü
Merkezden dağıtılmış uygulamalar için standart uyumlu çözüm
PDP20 F 4 mag arabirim modülü şunlara bağlanabilir- Arabirim modülleri ayrıca ardışık da olabilirler. PDP20, herhangi bir sınırlama olmaksızın bütün endüstrilerde ve uygulama alanlarında kullanılabilir. Modül, PL d veya PL e'ye kadar seri bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur. Örneğin ambalajlama makinelerinde emniyet kapısı uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
Arabilir modülü, PSENmag gibi PL e'ye kadar kontak tabanlı sensörlerin seri bağlantısı için de idealdir. EN ISO 13849-1'e göre standart uyumlu çözüm sunar. Arabirim modülü iki kanallı değerlendirme c,hazlarına bağlanabilir (Örn. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Her PDP20 modülüne dörde kadar sensör bağlanabilir.
PDP20 modüllerini ardışık bağlamak da mümkündür. Bu durumda, ardışık her modül ilave üç sensör arabirimi sunacaktır.

Ürün gamimiz: PDP20 modüller
Dosya indirme
Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr