Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PDP67 F 8DI ION HP VA

773615
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, BG, TÜV
Uygulama grubu: Standart/arıza güvenlikli
Koruma tip, muhafaza: IP67
Terminal protection type: IP67
Genislik boyutu: 60.0 mm
Yükseklik boyutu: 162.0 mm
Derinlik boyutu: 30.0 mm
Brüt ağırlık: 330 g
Net agirlik: 315 g
Olarak çevre ısısı: -30 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun