Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 P0 F/S PN

328061
PSS u2 P0 F/S PN
Head module IO, PROFINET Client, PROFIsafe Device

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
07.02.2020
Sertifikalar: CE, TÜV
Koruma tip, muhafaza: IP20
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C
Uygulama grubu: Standart/arıza güvenlikli
Genislik boyutu: 64.1 mm
Yükseklik boyutu: 110.1 mm
Derinlik boyutu: 94.7 mm
Net agirlik: 235 g

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun