Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 4IOL

328770
PSS u2 ES 4IOL
Standard I/O-Electronic Module, 4 IO-Link-Master Interfaces

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Uygulama grubu: Standart
Sayısal girişlerin adedi: 4
Genislik boyutu: 12.5 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 72.5 mm
Brüt ağırlık: 52 g
Net agirlik: 35 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun