text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
18 Ürün bulundu
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, g ...

istek üzerine
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektronik modül, standart, 16 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ek voltaj dağıtımı modülü ile, 1 sıralı, PSS u2 T 16 ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, darbe uzatma, 24 V DC 0,25 A çıkışlar, kısa devre koruması, aşırı yük korum ...

istek üzerine
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, darbe uzatma, 24 V DC 0,25 A çıkışlar, kısa devre koruması, aşırı yük korum ...

istek üzerine
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ek voltaj dağıtımı modülü ile, 1 sıralı, PSS u2 T 8 t ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ile test darbe çıkışları, 1 sıralı, PSS u2 T 8 termin ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 voltaj aralığı, -12 - 12 V, -10 - 10 V, kısa devre algılamalı, 2 akım ara ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 A yarı iletken, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, gen ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları, N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, akım -0,1 - 25,6 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 15 Bit, g ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, voltaj, 3 ölçüm aralığı: - 12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6.4 V, -3,2- 3,2 V, çift k ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları, C/O, sinyal anahtarlama için, ekstra düşük voltajlar, volt ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, g ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektronik modül, standart, iletişim, 4 IO-Link master, 3 mod, IO-Link modülleri, revizyon v1.1, kablo uzunluğu ...

istek üzerine
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektronik modül, standart, 16 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devrekoruması, ...

istek üzerine
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3 NPN işlevi, darbe uzatma, 0 V DC ek voltaj dağıt ...

istek üzerine
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektronik modül, standart, 6 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 CE T ...

istek üzerine
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, dirençli termometre (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ( ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin