Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 4DO R 8A

328420
PSS u2 ES 4DO R 8A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
Genislik boyutu: 25.0 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 75.3 mm
Brüt ağırlık: 84 g
Net agirlik: 67 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun