Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 4DOD 2A

328410
PSS u2 ES 4DOD 2A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
21.01.2020
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
Genislik boyutu: 12.5 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 72.5 mm
Brüt ağırlık: 42 g
Net agirlik: 33 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun