Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ek
voltaj dağıtımı modülü ile, 1 sıralı, PSS u2 T 8 t ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ile
test darbe çıkışları, 1 sıralı, PSS u2 T 8 termin ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 voltaj aralığı, -12 - 12
V, -10 - 10 V, kısa devre algılamalı, 2 akım ara ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 A yarı iletken, tek
kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, gen ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları,
N/O, dirençli ve endüktif yükleri değiştirmek için, maks. ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, akım -0,1 - 25,6 mA, çift
kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 15 Bit, g ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, voltaj, 3 ölçüm aralığı: -
12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6.4 V, -3,2- 3,2 V, çift k ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, röle kontakları, C/O,
sinyal anahtarlama için, ekstra düşük voltajlar, volt ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek
kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, g ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek
kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, g ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 16 giriş, darbe uzatma, 24 V DC ek
voltaj dağıtımı modülü ile, 1 sıralı, PSS u2 T 16 ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, darbe uzatma, 24 V DC 0,25
A çıkışlar, kısa devre koruması, aşırı yük korum ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, darbe uzatma, 24 V DC 0,25
A çıkışlar, kısa devre koruması, aşırı yük korum ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 16 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek
kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devrekoruması, ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, iletişim, 4 IO-Link master, 3
mod, IO-Link modülleri, revizyon v1.1, kablo uzunluğu ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3
NPN işlevi, darbe uzatma, 0 V DC ek voltaj dağıt ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 6 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3,
terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 CE T ...
istek üzerine
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, dirençli termometre (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ( ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.