Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 4DID

328310
PSS u2 ES 4DID
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
Genislik boyutu: 12.5 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 72.5 mm
Brüt ağırlık: 40 g
Net agirlik: 31 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun