Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSSuniversal 2 – Standart I/O modülleri

Standart sinyalleri işlemek için modüller.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSS u2 ES 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 4DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 inputs, diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 8DID

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs, diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 inputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 16DI

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 4DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 4DOD 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (2 A), diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme