Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSSuniversal 2 – Uzak I/O sisteminiz için I/O modülleri

Uygulamanızla istediğiniz gibi birleştirin

PSSuniversal 2 – I/O modülleri

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2'niz için emniyet ile ilgili ve emniyet ile ilgili olmayan dijital sinyal işleme seçenekleri mevcuttur. Esnek emniyet ve standart fonksiyonları sayesinde sisteminizi gereksinimlerinize göre konfigüre edebilirsiniz. PSSuniversal 2 ile sisteminizi geriye dönük olarak uyarlamak çok kolaydır. Konfigürasyon yazılım aracınıs PASconfig ile gerçekleştirilir.

I/O modülleri, esnek çözüm – Faydaları

  • Sistemin küçük öğe boyu, spesifik gereksinimlerinize kesin ayarlama yapılabileceği anlamına gelmektedir
  • Daha sonraki sistem ayarlamaları için değiştirilmesi kolay modüller
  • Temel fonksiyon olarak fonksiyonel emniyet

I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış

PSSuniversal 2 I/O modüllerinin özellikleri
  • Hassas tanılama, hızlı hata bulma ve sorun giderme
  • 12,5 mm'de 16 kanala kadar maksimum paket yoğunluğu sayesinde minimum boyutlar
  • İstediğiniz zaman birleştirebileceğiniz emniyet ve standart fonksiyonlar
  • 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir.
  • Modüller için taşıyıcı üniteler olarak arka panolar, sistemde değişiklik yapıldığı zaman kolay geçişi garantiye alır

Endüstri uygulamanız kadar bireysel

Portföyümüz: Uzak I/O sistemi için I/O modülleri

PSSuniversal 2 – Emniyet I/O modülleri

Emniyet sinyallerini işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 – Standart I/O modülleri

Standart sinyalleri işlemek için modüller.

PSSuniversal 2 - Arka panolar

Modüllerin tek tek kolayca monte edilebilmesi için arka panolar.

PSSuniversal 2 - Aksesuarlar

Bağlantı terminalleri, çeşitli plaka tutucular ve bellek medyası dahil olmak üzere PSSuniversal 2 aksesuarları mevcuttur.

PSSuniversal 2 – Güç besleme modülleri

Çevre birimlere besleme gerilimi ve farklı besleme gruplarının oluşumu için.

PSSuniversal 2 – Şant modülleri

Çevre birimleri bağlama modülleri.