Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu H FS SN SD-T

314085
PSSu H FS SN SD-T
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card, ext. temperature.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV
İzin verilen genişleme modülü adedi: 64
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 130.0 mm
Yükseklik boyutu: 125.6 mm
Derinlik boyutu: 83.7 mm
Brüt ağırlık: 413 g
Net agirlik: 378 g
Olarak çevre ısısı: -40 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun