PSSuniversal iletişim modülleri, çok çeşitli uygulama gerçekleştirmenize olanak sağlar. PSSuniversal I/O modülleri ile kombinasyon halinde, modülleri saha seviyesi için uzak I/Olar olarak kullanabilirsiniz. Bu, optimum özelleştirilmiş çevre genişletme için optümum çözümü sunar. Daha üst seviye bir kontrolöre bağlantı, ortak endüstriyel iletişim protokolleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Uzak I/O fonksiyonu ayrıca, PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olarak PSSuniversal I/O özel modülleri ile birlikte de kullanılabilir.
PSSuniversal - Merkezden dağıtılmış I/O sistemleri için iletişim modülleri
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm

Uygulamanız için özelleştirilmiş çözüm - Faydaları
- Yaygın olarak kullanılan elektronik şebeke sistemi protokolleri ile kontrol seviyeli iletişim gerçekleşir
- Emniyetle ilgili ve/veya otomasyon fonksiyonları, saha seviyesinde merkezden uzak olarak işlenir
- Emniyet blok anahtarlama sayesinde optimum bulunma
- Bağımsız çevre testi sayesinde hızlı devreye alma ve kolay yapılandırma
- Kısa reaksiyon süreleri ve geri bildirim olmaması
- Merkezi kontrolöre bağlantı için maliyet etkin çözüm

Hızlı ve kolay devreye alma - Özelliklerin genel görünümü

- Emniyetle ilgili ve standart kontrol fonksiyonları - fiziksel olarak karıştırılmış ama mantık olarak ayrıdır
- Tamamen EN 13849-1 PL ve IEC 61508 SIL 3 uyarınca ve aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır
- Yazılımımızı kullanarak kolay konfigürasyon
- Anahtarlama sürelerinde azalma
- Sıcaklığa dayanıklı modüller
Emniyetli blok anahtarlama aracılığıyla geri bildirimsiz iletişim
Tehlikeli bir olay meydana geldiğinde bir grup standart çıkışa giden besleme gerilimini kapatmak için emniyet blok anahtarlama kullanılır (örn. çeşitli motorlar). Dolayısıyla, olası tehlikeli bir olay meydana geldiğinde (örn. acil duruş düğmesine basıldığında) tüm tesis bölümünün emniyetli bir şekilde kapatılması garanti edilirken diğer bölümler çalışmaya devam eder.
PSSuniversal Assistant ile hızlı yapılandırma
"Sürükle ve bırak" aracılığıyla sistem yapısını hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getirin: PSSuniversal Assistant, bunu yapmanızı sağlayan pratik yapılandırma aracıdır. PSSuniversal Assistant ücretsiz olarak kullanılabilir. İlgili lisansı satın aldığınızda programlama fonksiyonlarında kullanmak üzere etkinleştirebilirsiniz.

Belirli endüstri uygulamanıza mükemmel olarak uygun hale getirilir
Ürün gamımız: PSSuniversal iletişim modülleri
Dosya indirme
Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr