Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E F PS2-R

315192
PSSu E F PS2-R
Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V), railway.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart/arıza güvenlikli
Güç tüketimi DC: 7.0 W
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Tedarik amacı gerilim: Module Supply
İzin verilen baz modülleri: PSSu BS-R 2/8C-T, PSSu BS-R 2/8S-T
Genislik boyutu: 25.2 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 62 g
Net agirlik: 53 g
Olarak çevre ısısı: -40 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun