Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E F PS-P-T

314185
PSSu E F PS-P-T
Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Uygulama grubu: Standart/arıza güvenlikli
İzin verilen baz modülleri: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 43 g
Net agirlik: 34 g
Olarak çevre ısısı: -40 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun