text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
17 Ürün bulundu
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24 V DC 0,5 A, ikincil 5 V DC 2 A, sürekli çıkış 1 ...

istek üzerine
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24 V DC 0,5 A, ikincil -10 V DC 0,5 A, sürekli çık ...

istek üzerine
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 10 A, besleme girişli ç ...

istek üzerine
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantı 4 voltaj potansiyeli, galvanik olarak izole edilmiş, bağlantılı ...

istek üzerine
PSSu E PD
312195
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı.

istek üzerine
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1,5 A, besleme girişli ...

istek üzerine
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme gi ...

istek üzerine
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantılı çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, bağlantılı C rayı, artan ...

istek üzerine
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 2 A, besleme girişli çe ...

istek üzerine
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantı 4 voltaj potansiyeli, galvanik olarak izole edilmiş, bağlantılı ...

istek üzerine
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms) ...

istek üzerine
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms) ...

istek üzerine
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli modül beslemesi 24 V DC 1 A arabellekli (20 ms) ...

istek üzerine
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme gi ...

istek üzerine
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24 V DC 0,5 A, ikincil 15 V DC 0,6 A, ikincil -15 ...

istek üzerine
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, besleme voltajı, beslemegirişli çevre birimi beslemesi 24 V DC 10 A, besleme gi ...

istek üzerine
PSSu E F PS
312190
PSSu, elektronik modül, arıza güvenli, güç kaynağı, modül beslemesi 1,5A, çevrebirim beslemesi 10 A, C rayı 10 A, potans ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin