Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E PD

312195
PSSu E PD
Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V).

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
İzin verilen baz modülleri: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 37 g
Net agirlik: 29 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun