Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu E F PS-P

312185
PSSu E F PS-P
Electronic module to supply power (periphery, 24 V, passive).

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
20.01.2020
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Uygulama grubu: Standart/arıza güvenlikli
İzin verilen baz modülleri: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Genislik boyutu: 12.6 mm
Yükseklik boyutu: 76.0 mm
Derinlik boyutu: 60.2 mm
Brüt ağırlık: 42 g
Net agirlik: 33 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun