• 3
47 Ürün bulundu
PSSu E S 4DI-D
312401
PSSu, elektronik modül, dijital girişler ve çıkışlar, standart işlevli, 4 giriş, 2 besleme çıkışı 0,25 A, genişletilmiş ...

istek üzerine
PSSu E S RS232-T
314515
PSSu, elektronik modül, standart, seri arabirim, RS232, 1 giriş, 2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü mod, 7 iletim ...

istek üzerine
PSSu E S RS485-T
314516
PSSu, elektronik modül, standart, seri arabirim, RS485/422, 1 giriş, 2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü ve yarım ...

istek üzerine
PSSu E S RS232
312515
PSSu, elektronik modül, standart, seri arabirim, RS232, 1 giriş, 2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü mod, 7 iletim ...

istek üzerine
PSSu E S RS485
312516
PSSu, elektronik modül, standart, seri arabirim, RS485/422, 1 giriş, 2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü ve yarım ...

istek üzerine
PSSu E S INC 24V se -T
314486
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel si ...

istek üzerine
PSSu E S INC 24V se
312486
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel si ...

istek üzerine
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...

istek üzerine
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 4 çıkışlı çevre birimi beslemesi 24 V DC 1,5 A, kısa devre koruması, ...

istek üzerine
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 1 giriş, mutlak kodlayıcı SSI kodlayıcı, diferansiyel sinyal RS422, çözünürlük ...

istek üzerine
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0/4 - 20 mA ...

istek üzerine
PSSu E S INC
312485
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel si ...

istek üzerine
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, -10/0 - 10 ...

istek üzerine
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama ...

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa dev ...

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa d ...

istek üzerine
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 giriş, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama ...

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa dev ...

istek üzerine
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronik modül, standart, analog giriş ve çıkışlar, 2 giriş, 3 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0 - 10 V, tek ...

istek üzerine
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, 2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, t ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin