• 3
47 Ürün bulundu
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...

istek üzerine
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 4 çıkışlı çevre birimi beslemesi 24 V DC 1,5 A, kısa devre koruması, ...

istek üzerine
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 1 giriş, mutlak kodlayıcı SSI kodlayıcı, diferansiyel sinyal RS422, çözünürlük ...

istek üzerine
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0/4 - 20 mA ...

istek üzerine
PSSu E S INC
312485
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel si ...

istek üzerine
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, -10/0 - 10 ...

istek üzerine
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama ...

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa dev ...

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa d ...

istek üzerine
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 giriş, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama ...

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa dev ...

istek üzerine
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronik modül, standart, analog giriş ve çıkışlar, 2 giriş, 3 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0 - 10 V, tek ...

istek üzerine
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, 2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, t ...

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa ...

istek üzerine
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 giriş.

istek üzerine
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, röle kontakları, 10 A, N/O, potansiyelsiz.

istek üzerine
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, R, S, B, J, T, E, K, N harf kodlu termo elemanla ...

istek üzerine
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, röle kontakları, 2 A, N/O, potansiyelsiz.

istek üzerine
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...

istek üzerine
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, sayaç, 1 giriş, mutlakkodlayıcı SSI kodlayıcı, diferansiyel sinyal RS422, çözün ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin