Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSSuniversal – Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

Ayrı ayrı birleştirilir

Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

Giriş ve çıkış modülleri, gereksinimlerinize uygun olacak şekilde ayrı ayrı birleştirilebilir. Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için geniş I/O modülleri seçeneği bulunmaktadır. Daha sonrai bir tarihte sistemde değişiklikler yapıldığında yeni modülleri kolaylıkla ekleyebilir veya mevcut olanları değiştirebilirsiniz. Bu size yüksek seviyede esneklik sağlar. PSSuniversal, emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının benzersiz bir birleşimini tek bir sistemde destekler.

I/O modülleri: esnek çözüm– Faydaları

  • Uzak I/O sistemi ve PSSuniversal kontrol sistemi için giriş/çıkış modüllerinin tekil kombinasyonu
  • Emniyetle ilgili ve standart kontrol görevleri için çözümler
  • Sistemin küçük öğe boyu, spesifik gereksinimlerinize kesin ayarlama yapılabileceği anlamına gelmektedir
  • Ardışık sistem ayarlamaları için modüllerin birbiriyle kolay değiştirilebilirliği
  • Uzak I/O sistemi ve kontrol sisteminin özdeş donanım yapısı
  • Başlangıç modülünü kolayca değiştirerek daha yüksek performans sınıfına geçmek mümkündür
I/O modülleri: esnek çözüm

I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış

I/O modüllerinin özellikleri - Genel Bakış
  • Emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan, dijital ve analog sinyal işleme için
  • 64'e kadar modül her türlü sırayla kurulabilir.
  • Farklı besleme grupları biçimlendirmek için besleme gerilimi modülleri veya daha yüksek performans sınıfları için güçlendirme modülü
  • Modüller için taşıyıcı üniteler olarak ana modüller, sistemde değişiklik yapıldığı zaman kolay geçişi garantiye alır

I/O modülleri - Çok geniş aralıkta farklı uygulamalara hazır

Fonksiyonel emniyet ve standart kontrol fonksiyonları için geniş aralıkta giriş ve çıkış modülleri, farklı uygulamaların çoğu için kullanılabilir. Sistemin ayrıntılı yapısı, çeşitli çevre modüllerinin uyarlanması konusunda üst düzey esneklik sağlar.

Sıcaklığa dayanıklı modüller

Zorlu ortamlar hatta önemli derecede sıcaklık farkları altında bile ekipmanların güvenilir bir şekilde çalışmasını gerektirir. Bu koşullar için, Tip açıklamasında T ile tanımlanan PSSuniversal özel modüller vardır. Kontrol kabini ısıtmasının uygulanabilir veya ekonomik olmadığı yerlerde veya ortam sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda uygulanabilirler. -30°C ila +60°C sıcaklık aralığında kirlilik derecesi 2 kapsamında nem ve yoğuşmaya kolaylıkla dayanabilirler.

I/O modülleri - Çok geniş aralıkta farklı uygulamalara hazır

Endüstri uygulamanız kadar bireysel

Ürün gamımız: Kontrolörler ve I/O sistemleri için I/O modülleri

PSSuniversal emniyet I/O modülleri

Dijital veya analog sinyal işleme için. 64 I/O modülü her türlü sırayla kurulabilir.

PSSuniversal standart I/O modülleri

Dijital veya analog sinyal işleme için. 64 I/O modülü her türlü sırayla kurulabilir.

PSSuniversal ana modülleri

I/O modülleri için taşıyıcı üniteler ve besleme gerilimi modülleri. Bu modüller kolaylıkla ana modüllere yerleştirilir ve sistem ayarlamaları yapılırken değiştirilmeleri kolaydır.

PSSuniversal güç beslemesi modülü

Dahili besleme gerilimi ve farklı besleme gruplarının oluşumu için.

PSSuniversal aksesuarları

PSSuniversal için top-hat rail uç yatakları, sonlandırma plakaları, terminaller, USB kabloları ve konektörleri gibi aksesuarlar temin ederiz.