Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Head module, SafetyNET p RTFN, SD card, Railway PL e, SIL CL 3.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, TÜV
Uygulama korunan alanın: EN 50125-3, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155, IEC 61508, ISO 13849-1
Ürün standardı: EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155, EN 61131-2
İzin verilen genişleme modülü adedi: 64
Güç tüketimi DC: 16.0 W
Koruma tip, muhafaza: IP20
Genislik boyutu: 130.0 mm
Yükseklik boyutu: 125.6 mm
Derinlik boyutu: 83.7 mm
Brüt ağırlık: 415 g
Net agirlik: 350 g
Olarak çevre ısısı: -40 - 70 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun