Karşılaştırma 0
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSSuniversal - PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrol sistemleri

Güvenlik ve otomasyonun birleşmesi

PSSuniversal – PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrolörler

PSS 4000 otomasyon sistemi ile emniyet ve otomasyon projeleri uygulayabilirsiniz. Her iki dünya da iki performans sınıfında kontrolörler sunan, optimal olarak eşleşen biçim oluşturmak için birleşirler.

PSSuniversal PLC kontrolörler, bağlantılı karmaşık fabrikalar için uygun bir çözümdür. Bir ağın parçası veya bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir. PSSuniversal multi kontrolörler, makinelerde ve küçük fabrikalarda kullanım için uygundur. Bu kontrolörleri I/O modülleri ile kombinasyon halinde, bireysel gereksinimlerinize uygun hale getirilmiş kontrol sistemleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

PSSuniversal multi ve PSSuniversal PLC kontrolörler, mevcut otomasyon mimarilerine ve çeşitli üçüncü parti kontrolörlere sorunsuz şekilde bağlanabilir. Hem emniyet hem de otomasyon için PLC kontrolör veya çevre sistemi olarak kullanılabilirler.

Her gereksinim için bir çözüm - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının işlenmesi (geri bildirimsiz)
  • Çeşitli donanım performans sınıfları
  • Bağımsız kontrolör veya bir ağın parçası olarak kullanılabilir
  • Özelleştirilmiş çözümler için modüler sistem yapısı
  • PAS4000 yazılımını kullanarak karmaşık fonksiyonları kolay idare etme
  • Donanım gerektirmeyen programlama sayesinde daha kısa proje süreleri
  • Mevcut otomasyon yapılarına entegre edilebilir
Her gereksinim için bir çözüm

Proje kontrolü kolaylaştı - PSSuniversal kontrolörlerin özellikleri

PSSuniversal kontrolörlerin özellikleri
  • 64e kadar I/O modülü bağlantısı için PSSuniversal modül veri yolu
  • Entegral güç beslemesi
  • SafetyNET p doğrusal topoloji için entegre anahtar fonksiyonu
  • Cihaz korunma ve yapılandırma verisini depolamak için SD kart
  • PL e'ye kadar olan uluslararası standartlara ve
  • Kaldırma standartları EN 81-1/2 ve EN 50129'a uygundur
  • EN/IEC 61131-3'a uygun olarak PASmulti grafik program editörü kullanılarak yapılandırılabilir ve/veya PAS IL (talimat listesi), PAS LD (merdiven diyagramı) ve PAS STL (formatlı metin) dillerinde programlanabilir

Gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli fonksiyonlar

PSS 4000 otomasyon sistemi, çeşitli ekipmanlar ile detaylandırılmış yazılım arasındaki mükemmel etkileşim ile nitelenir. Farklı fonksiyonlar, kendi spesifik otomasyon projenizi uygulamanızı destekler: emniyetli hareket görüntüleme, hızlı anahtarlama operasyonları veya emniyetli elektronik kam ayarlaması için Hızlı Kontrol Ünitesi. Temel Gereksinim: PSSuniversal PLC veya PSSuniversal multi kontrolörler.

Gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli fonksiyonlar

Uygulamalar ve onaylar

Uygulamalar ve onaylar

Çok çeşitli uygulamaları kapsayan kapsamlı teknik bilgimiz, PSS 4000 otomasyon sistemi kontrolörlerine uygulanmıştır. Çok çeşitli uygulama gerçekleştirmenize olanak sağlayan farklı fonksiyonlar mevcuttur. İlave olarak, -R işaretli PLC kontrolörlerde özel onaylar vardır. Dahası, bu kontrolörler raylı sistemler sektörü, asansörler/yürüyen merdivenler ve yangın korumada kullanılmasına izin veren standartları karşılar. Zarar verici çalışma ortamları için, -40°C to 70°C ila arası sıcaklıklarda kullanılabilen dayanıklı PLC kontrolörler (-T) sunuyoruz.

Ürünlerimiz: PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrolörler

PSSuniversal PLC kontrolör

PSSuniversal PLC, PSS 4000 otomasyon sistemini "her alanda başarılı" kılar. Programlanabilir mantık kontrolörü (PLC), standart görevler ve emniyet görevleri için ana EN/IEC 61131-3 dillerinde programlanabilir ve grafik program editörü PASmulti kullanılarak yapılandırılabilir. Standartlaştırma, kullanıma hazır yazılım blokları sayesinde kolaydır.

PSSuniversal multi kontrolör

PSSuniversal kontrolör, bağımsız bir kontrol sistemi olarak kullanılabilir veya PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O ve ağ ekipmanları ile sistem ağına entegre edilebilir. Makinelerde veya daha küçük tesislerde uygulamalar için uygundur. PSS kontrolör, grafik program editörü PASmulti kullanılarak yapılandırılır ve programlanır.

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun