Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Üçten fazla emniyet fonksiyonunu izlemek için ana üniteler. Çeşitli tipleri mevcuttur: Uzatılmış bir sıcaklık aralığı için bağımsız PNOZ mmop; bağımsız PNOZ mm0p -T. Birden fazla ana üniteyi bağlamak için entegre Multi-Link arayüzü ile PNOZ mm0.1p genişletilebilir modüler, PNOZ mm0.2p genişletilebilir modüler. Genişletilebilir ana üniteler, sol tarafta en fazla dört bağlantı ve iletişim modülü ve sağ tarafta en fazla bir PNOZsigma röle genişletme modülü ile genişletilebilir.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme