PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemlerini genel olarak üçten fazla emniyet fonksiyonu uygulamak üzere kullanabilirsiniz. Makinenizin boyutuna bağlı olarak tek başına veya modüler, genişletilebilir emniyet kontrol sistemi kullanın.
Baz üniteleri solda en fazla 4 emniyetli bağlantı, 1 iletişim modülü ve 1 endüstriyel haberleşme modülü ile genişletin. Sağ tarafta ise en fazla 1 PNOZsigma röle genişletme modülü bağlayabilirsiniz. Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti Mini baz üniteleri uygulamaya bağlı olarak PL e (EN ISO 13849-1) ve SIL CL 3 (IEC 62061) gereksinimlerini karşılar.
PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri – Baz üniteler
Her emniyet uygulamasını karşılayacak baz üniteler

Size sağladığı faydaları:
- PNOZmulti Konfigüratör ile basit proje tasarımı
- Konfigüre edilebilir giriş ve çıkışlarla kısa piyasaya sunma süresi
- Kompakt tasarım sayesinde kontrol kabininde alandan tasarruf sağlanır
- Takma bağlantılı terminaller sayesinde daha az kablo tesisatı
- Entegre ekran üzerinden basit tanılama

Uygun özellikleri

- USB arayüzü üzerinden PNOZmulti Konfigüratör ile basit proje tasarımı
- Anahtar fonksiyonu ile değerler döner düğme ile kolayca alınır (basma ve çevirme)
- Manipülasyona karşı koruma: ayar elemanları kilitlenebilir bir kapağa ve parola korumasına sahiptir
- Konfigüre edilebilir girişler/çıkışlar
- Yayla yüklenen yenilikçi terminaller sayesinde hızlı kurulum, hazneler ayrı ayrı çalıştırılabilir (isteğe bağlı vidalı terminallerle)
- Yay klipsleriyle hızlı montaj- araç kullanılmasına gerek yoktur
- 6'dan fazla LED ekran sayesinde basit genel bakış - harici ölçüm cihazlarına gerek yoktur
- Bilgilerin görüntülenmesi ve tanılama için entegre ekran üzerinden basit tanılama
Her uygulama için doğru çözüm
Kompakt PNOZ mm0p – Tek başına baz ünite
Baz ünite yalnızca 45 mm genişlikte 20 adet serbestçe konfigüre edilebilir ve emniyetli giriş sağlar. Bunların arasından en fazla 8 girişi yedek çıkış olarak yapılandırabilirsiniz. Bununla birlikte 4 emniyetli yarı iletken çıkış (PL e – EN ISO 13849-1/SIL CL 3 - IEC 62061) ve 4 test sinyali çıkışı mevcuttur. Entegre ekran size aşağıdaki seçenekleri sunar: Kolay tanılama ve metinlerin ayrıca görüntülenmesi. Kısa devreye alma süreleri ve basit kablolama maliyetleri düşürür. Dahası, kompakt tasarım şalter kabininde daha fazla alanı garanti eder.

Sağlam PNOZ mm0p -T – Genişletilmiş sıcaklık aralığı için tek başına baz ünite
PNOZ mm0p - T'yi -25 °C ila 60 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanabilirsiniz. Benzer şekilde ünite yoğuşmanın tolere edilmesi gereken durumlarda ve korozyona neden olacak çeşitli gazlara karşı direnç gerektiren uygulamalara uygundur. Baz ünitede ekran yoktur.

İletişim kurabilen PNOZ mm0.1p – Modüler genişletilebilir baz ünite
PNOZ mm0.1p baz ünitesinin artan gereksinimleri karşılaması mümkündür. PNOZ mm0p ile aynı teknik özelliklere sahiptir. Farkı ise modüler ve genişletilebilir olmasıdır. Uygun modülleri seçip basit bir yapılandırma gerçekleştirerek uygulamanızı kolayca ve ekonomik olarak genişletebilirsiniz. Baz üniteyi solda en fazla 4 emniyetli bağlantı, 1 iletişim modülü ve bir endüstriyel haberleşme modülü ile genişletin. Sağ tarafta ise röle kontaklarını artırmak için PNOZsigma ürün seçeneklerinde yer alan kontak genişletme modüllerini kullanın.

İletişim kurabilen PNOZ mm0.2p – Çoklu bağlantı içeren baz ünite
PNOZ mm0.1p'nin fonksiyonları gibi PNOZmm0.2p baz ünite entegre çok bağlantılı arayüz içerir. Ekstra modül kullanımına gerek olmaması maliyetlerinizi düşürür! Sonuç olarak PNOZmulti Mini baz üniteleri ve PNOZmulti Mini, PNOZmulti ve PNOZmulti 2 arasında bağlantı kurmak ve veri alışverişi yapmak çok kolaydır.

Ürün gamımız: PNOZmulti Mini - baz üniteler
Dosya indirme
Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr