Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti 2 küçük kontrolör - İletişim modülleri

PNOZmulti ile arıza tespiti - Her zaman gözünüzün önünde

PNOZmulti 2 küçük kontrolörler için iletişim modülleri

Yapılandırılabilir PNOZmulti emniyetli küçük kontrolörleri tüm yaygın endüstriyel haberleşme ve Ethernet sistemlerine bağlayabilirsiniz. Böylece en geniş kapsamlı operasyonel kontrolör yelpazesine bağlantı garanti edilir. İletişim modülleri, arıza tespit ve durum bilgilerini daha üst seviye bir kontrolöre göndermek üzere kullanılır.

PNOZmulti 2, çok çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip emniyetli bir küçük kontrolördür. PNOZmulti Configurator yazılım aracında endüstriyel haberleşme modülü giriş ve çıkışlarını yapılandırmak son derece kolaydır. Arıza tespit verilerini okumak ve otomasyon işlevleri için sanal giriş ve çıkışları ayarlamak üzere iletişim ve endüstriyel haberleşme modüllerini kullanın.

PNOZmulti'nin farklı bir endüstriyel haberleşme sistemine bağlanması gerekirse herhangi bir program değişikliği olmadan bunu yapmak çok kolaydır. Bir endüstriyel haberleşme modülünü başka bir uygun modülle kolayca değiştirebilirsiniz. PNOZmulti Configurator yazılım aracında tıklayarak PVIS arıza tespit çözümünü seçin. Size özel metinlerinizi kolayca entegre edebilirsiniz.

Görselleştirme için PMIvisu operatör terminalleri ile birlikte mükemmel otomasyon çözümü sunan web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu'yu kullanın.

PNOZmulti 2 iletişim modüllerini kullanırken elde edeceğiniz avantajlar

  • Tüm yaygın endüstriyel haberleşme ve Ethernet sistemlerine bağlantı yoluyla dünya çapında uygulama seçenekleri
  • Programı değiştirmeden kolay değiştirilebilir endüstriyel haberleşme modülleri
  • Kullanıcı dostu arıza tespit seçenekleri sayesinde kısa durma süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p ile emniyetli iletişim
  • PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, sektör, ülke veya makine tipinden bağımsız olarak kullanılabilir

SafetyNETp ile emniyetli iletişim

16 adede kadar PNOZmulti 2 temel ünitesi artık emniyetli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden bağlanabilir. Bunu yapmak için emniyet genişletme modülü PNOZ m EF SafetyNET'i kullanın! İlk adımda doğrusal topoloji üzerinden bir bağlantı mevcuttur. RTFL üzerinden 32 bit veri alışverişi yapılır ve uygulamanızda kısa döngü süreleri sağlar. Girişlerin 128 bit ve çıkışların 32 bit ile yapılandırıldığı veri bağlantısını içeren açık bir şekilde yapılandırılmış bir veri arabirimi.

PNOZmulti Network Editor yazılım aracı, SafetyNET p ağının yapılandırılması ve proje bağlantısı için kullanılır. Doğrudan PNOZmulti Configurator'dan çağrılır ve değişkenleri PNOZmulti projelerinin giriş ve çıkış imajından bağlayabilir. PNOZmulti sistemlerine yüklendikten sonra, SafetyNET p ağı kullanıma hazırdır.

Her bir temel ünite için (PNOZ m B0 veya B1) PNOZ m EF SafetyNET emniyet genişletme modülünü kullanın. Temel üniteler gerektiğinde birleştirilebilir. PNOZmulti ve PNOZmulti Mini temel üniteleri de bir Multi Link genişletme modülü üzerinden ağa dahil edilebilir.

PNOZmulti 2 iletişim modüllerinin ürün özellikleri

  • Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 kontrol sisteminin temel ünitesine bağlantı için genişletme modülleri
  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile yapılandırılabilir
  • 16 adede kadar PNOZmulti 2 temel ünitesi, emniyetli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden bağlanabilir
  • RTFL üzerinden 32 bit veri alışverişi yapılabilir, girişler 128 bit ve çıkışlar 32 bit ile yapılandırılır.
  • Endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı için
  • Endüstriyel haberleşme sistemi ile iletişim ve iletişim hataları için durum göstergeleri
  • PNOZmulti 2 kontrol sisteminden 128 sanal çıkış, endüstriyel haberleşme sistemi ile iletişim için PNOZmulti Configurator'da tanımlanabilir
  • Temel üniteye maksimum 1 adet endüstriyel haberleşme modülü bağlanabilir
  • Fişli bağlantı terminalleri - aksesuar olarak yaylı veya vidalı terminaller mevcuttur
  • Yalnızca PNOZ m B0'da: endüstriyel haberleşme modülüne ek olarak iki Ethernet arabirimiyle PNOZ m ES ETH iletişim modüllerini, bir RS232 arabirimiyle PNOZ m ES RS232'yi bağlama özelliği

PNOZmulti 2 iletişim modüllerinin ürün özellikleri

  • Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 kontrol sisteminin temel ünitesine bağlantı için genişletme modülleri
  • PNOZmulti Configurator yazılım aracı ile yapılandırılabilir
  • 16 adede kadar PNOZmulti 2 temel ünitesi, emniyetli gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden bağlanabilir
  • RTFL üzerinden 32 bit veri alışverişi yapılabilir, girişler 128 bit ve çıkışlar 32 bit ile yapılandırılır.
  • Endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı için
  • Endüstriyel haberleşme sistemi ile iletişim ve iletişim hataları için durum göstergeleri
  • PNOZmulti 2 kontrol sisteminden 128 sanal çıkış, endüstriyel haberleşme sistemi ile iletişim için PNOZmulti Configurator'da tanımlanabilir
  • Temel üniteye maksimum 1 adet endüstriyel haberleşme modülü bağlanabilir
  • Fişli bağlantı terminalleri - aksesuar olarak yaylı veya vidalı terminaller mevcuttur
  • Yalnızca PNOZ m B0'da: endüstriyel haberleşme modülüne ek olarak iki Ethernet arabirimiyle PNOZ m ES ETH iletişim modüllerini, bir RS232 arabirimiyle PNOZ m ES RS232'yi bağlama özelliği

PNOZmulti 2 iletişim modüllerinin teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi yapılandırılabilir PNOZmulti emniyetli küçük kontrolörlere ait Teknik Katalogda da bulunabilir. 

İndir

Ürün serimiz: PNOZmulti 2 - İletişim modülleri

PNOZmulti 2 - İletişim modülleri

Tüm yaygın iletişim ağlarına ait iletişim modüllerini ve endüstriyel haberleşme modüllerini burada bulabilirsiniz!

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr