Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Konfigüre edilebilir kontrol sistemleri PNOZmulti 2 ana üniteleri - Teknik özellikler

PNOZmulti 2 ana üniteleri modüler ve genişletilebilirdir ve PL e (EN ISO 13849-1) ve SIL CL 3 (IEC 62061) direktiflerini karşılar. PNOZ m B0 ve PNOZ m B1 ana üniteleri maksimum 4 genişletme modülü, maksimum 1 iletişim modülü ve maksimum 1 fieldbus modülü ile sol tarafta genişletilebilir. PNOZ m B0, 6 genişletme modülü ile sağ tarafta genişletilebilirken PNOZ m B1'in maksimum 13 genişletme modülü olabilir. PNOZ m B1, 4 test sinyali çıkışı haricinde herhangi bir girişi veya çıkışı yoktur.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Aksesuarlar İlgili ürünler... Alternatifler Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Aksesuarlar İlgili ürünler... Alternatifler Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ m B1 Burner

Configurable control system PNOZmulti 2, base module, expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory, special unit for burner applications.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme