Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZms2p HTL

773815
PNOZms2p HTL
Configurable safety system PNOZmulti expansion module safe monitoring of 2 axes.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
22.01.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Artımsal enkoder giriş sayısı: 2
Artımsal enkoder bağlantısı: 8 pimli RJ-45 soket
Sinyal seviye aralığı (Vss): 12,0 - 30,0
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 290 g
Net agirlik: 220 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun