Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ mo2p 2n/o coated version

773525
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, 2 safe relay outputs.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Röle çıkışlar adedi: 2
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Genişletilmiş sıcaklık aralığı
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 170 g
Net agirlik: 151 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun