Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ mo1p 4 so

773500
PNOZ mo1p 4 so
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 4 safe semiconductor outputs.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
07.02.2020
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Yariiletken cikislarin sayisi: 4
Besleme gerilimi 2 (V): 24
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 172 g
Net agirlik: 154 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun